SLC240COM

SLC240COM

  • IEC 61496-1に従った安全型式2
  • 使用者が使い易い補助具なしのパラメーター化
  • (EMC、溶接スパークなど)妨害源時の信頼性のある安全コンセプト
  • 高性能なプロセスの安全性
  • 立上げ補助内蔵
製品タイプの説明:

SLC240COM-ER(1)-(2)


(1)
0330保護領域の高さ 330 mm
0410保護領域の高さ 410 mm
0490保護領域の高さ 490 mm
0570保護領域の高さ 570 mm
0650保護領域の高さ 650 mm
0730保護領域の高さ 730 mm
0810保護領域の高さ 810 mm
0890保護領域の高さ 890 mm
0970保護領域の高さ 970 mm
1050保護領域の高さ 1050 mm
1130保護領域の高さ 1130 mm
1210保護領域の高さ 1210 mm
1290保護領域の高さ 1290 mm
1370保護領域の高さ 1370 mm
1450保護領域の高さ 1450 mm
1530保護領域の高さ 1530 mm
1610保護領域の高さ 1610 mm
1690保護領域の高さ 1690 mm
1770保護領域の高さ 1770 mm
1850保護領域の高さ 1850 mm
1930保護領域の高さ 1930 mm

(2)
14分解能 14 mm
30分解能 30 mm
35分解能 35 mm
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

SLC240COM-ER-0330-14

品番 103016227

Safety light curtain

製品へ

SLC240COM-ER-0330-30

品番 103016156

Safety light curtain

製品へ

SLC240COM-ER-0330-35

品番 103016244

Safety light curtain

製品へ

SLC240COM-ER-0410-14

品番 103016228

Safety light curtain

製品へ

SLC240COM-ER-0410-30

品番 103016159

Safety light curtain

製品へ

SLC240COM-ER-0410-35

品番 103016247

Safety light curtain

製品へ

SLC240COM-ER-0490-14

品番 103016229

Safety light curtain

製品へ

SLC240COM-ER-0490-30

品番 103016160

Safety light curtain

製品へ

SLC240COM-ER-0490-35

品番 103016250

Safety light curtain

製品へ

SLC240COM-ER-0570-14

品番 103016230

Safety light curtain

製品へ

SLC240COM-ER-0570-30

品番 103016161

Safety light curtain

製品へ

SLC240COM-ER-0570-35

品番 103016252

Safety light curtain

製品へ