SLC 440

SLC 440

  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • active integrated set-up tool
  • Blanking: fixed/floating
  • Double acknowledgement/reset
  • Integrated contactor control
  • Beam coding
  • Process safety with highest availability
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
製品タイプの説明:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170保護領域の高さ 170 mm
0250保護領域の高さ 250 mm
0330保護領域の高さ 330 mm
0410保護領域の高さ 410 mm
0490保護領域の高さ 490 mm
0570保護領域の高さ 570 mm
0650保護領域の高さ 650 mm
0730保護領域の高さ 730 mm
0810保護領域の高さ 810 mm
0890保護領域の高さ 890 mm
0970保護領域の高さ 970 mm
1050保護領域の高さ 1050 mm
1130保護領域の高さ 1130 mm
1210保護領域の高さ 1210 mm
1290保護領域の高さ1290 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)
1370保護領域の高さ1370 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)
1450保護領域の高さ1450 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)
1530保護領域の高さ1530 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)
1610保護領域の高さ1610 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)
1690保護領域の高さ1690 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)
1770保護領域の高さ1770 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)

(2)
14分解能 14 mm (範囲 0.3 ...) 7 m
30分解能 30 mm (範囲 0.3 ...) 10 m
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s

保護領域の高さ

範囲, 保護領域, 最大

SLC440-ER-0170-14-01

品番 101216615

Safety light curtain

製品へ

SLC440-ER-0170-30-01

品番 101216734

Safety light curtain

製品へ

SLC440-ER-0250-14-01

品番 101216616

Safety light curtain

製品へ

SLC440-ER-0250-30-01

品番 101216735

Safety light curtain

製品へ

SLC440-ER-0330-14-01

品番 101216617

Safety light curtain

製品へ

SLC440-ER-0330-30-01

品番 101216736

Safety light curtain

製品へ

SLC440-ER-0410-14-01

品番 101216618

Safety light curtain

製品へ

SLC440-ER-0410-30-01

品番 101216737

Safety light curtain

製品へ

SLC440-ER-0490-14-01

品番 101216619

Safety light curtain

製品へ

SLC440-ER-0490-30-01

品番 101216738

Safety light curtain

製品へ

SLC440-ER-0570-14-01

品番 101216620

Safety light curtain

製品へ

SLC440-ER-0570-30-01

品番 101216739

Safety light curtain

製品へ