SLC440AS-ER-0810-30

品番: 103007483

  • 分解能 30 mm
  • 範囲 0,3 m … 10 m
  • IEC 61496-1に従った安全型式4
  • 内蔵ASインターフェース
  • 保護領域高さ 170 mm - 1770 mm
  • 設定可能なブランキング機能
  • 内蔵された状態表示

注文データ

Product type description

SLC440AS-ER-0810-30

部品番号(注文番号)

103007483

EAN(欧州部品番号)

4030661449746

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

認証

証明書

TÜV

cULus

ASi-SaW

EAC

一般データ

規格

CLC/TS 61496-2

EN 50295

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 61496-1

アクティブ原理

光電子工学

ハウジング 材質

アルミニウム

総重量

1,530 g

応答時間、最大

13 ms

一般データ - 仕様

安全機能

Yes

非表示機能

Yes

7セグメント表示

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

光軸の数

40

安全性評価

規格

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

EN ISO 13849に準拠したカテゴリー

4

PFH値

5.17 x 10⁻⁹ /h

安全性整合性レベル(SIL)

3

Mission time

20 年

IEC 61496-1に準拠した安全タイプ

4

機械的データ

試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s

30 mm

保護領域の高さ

810 mm

範囲、保護領域、最小

300 mm

範囲, 保護領域, 最大

10,000 mm

Wave length of the sensor

880 nm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

コネクター

端子コネクター、受信者

コネクタープラグ M12, 5芯

端子, コネクター, 送信機

コネクタープラグ M12, 4芯

機械的データ - 寸法

受信機の高さ

943 mm

センサー長

33 mm

センサーの幅

27.8 mm

センサーの高さ(送信機)

923 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

-10 °C

使用周囲温度、最大

+50 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-25 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+70 °C

EN 60068-2-6に基づく耐振動

10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm

耐衝撃

10 g / 16 ms

Protection class

III

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

32 VDC

定格インパルス耐電圧

0.8 kV

Overvoltage category

III

VDE 0100に準拠した汚染度

2

電気的データ - ASインターフェース

動作電圧、AS-i、最小

18 VDC

動作電圧 AS-i 最大

31.6 VDC

注意(動作電圧、AS-i)

極性反転に対する保護

消費電流 ASi、最大

50 mA

Electrical data - AS-Interface specification

AS-i Specification

Safety-Slave

AS-i Version

V 3.0

AS-i Profile

S-0.B.F.E

AS-i Input, Channel 1

Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission

AS-i Input, Channel 2

Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission

AS-i Outputs, DO 0 … DO 3

No Function

AS-i Parameter bits, P0

No function

AS-i Parameter bits, P1

Low beam quality

AS-i Parameter bits, P2

No function

AS-i Parameter bits, P3

Internal device error (FID)

Note (AS-i Parameter bits)

Set the parameter outputs to "1111" (0xF)

FID: periphery error

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device

電気的データ - 補助電圧

Rated operating voltage

24 VDC -15% / +10% (stabilised PELV)

Power consumption, Receiver

150 mA

Power consumption, Transmitter

75 mA

状態表示

Note (LED switching conditions display)

Green/red LED (AS-i duo LED): Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/11/26 11:54