SLC440COM

SLC440COM

  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • Automatic start or restart interlock
  • active integrated set-up tool
  • Process safety with highest availability
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
製品タイプの説明:

SLC440COM-ER(1)-(2)


(1)
0330保護領域の高さ 330 mm
0410保護領域の高さ 410 mm
0490保護領域の高さ 490 mm
0570保護領域の高さ 570 mm
0650保護領域の高さ 650 mm
0730保護領域の高さ 730 mm
0810保護領域の高さ 810 mm
0890保護領域の高さ 890 mm
0970保護領域の高さ 970 mm
1050保護領域の高さ 1050 mm
1130保護領域の高さ 1130 mm
1210保護領域の高さ 1210 mm
1290保護領域の高さ 1290 mm
1370保護領域の高さ 1370 mm
1450保護領域の高さ 1450 mm
1530保護領域の高さ1530 mm(分解能30 mm、35 mmのみ)
1610保護領域の高さ1610 mm(分解能30 mm、35 mmのみ)
1690保護領域の高さ1690 mm(分解能30 mm、35 mmのみ)
1770保護領域の高さ1770 mm(分解能30 mm、35 mmのみ)

(2)
14分解能 14 mm (範囲 0.3 ...) 7 m
30分解能 30 mm (範囲 0.3 ...) 10 m
35解像度 35 mm (範囲 0.3 ...) 7m
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

SLC440COM-ER-0330-14

品番 103003895

Safety light curtain

製品へ

SLC440COM-ER-0330-30

品番 103003940

Safety light curtain

製品へ

SLC440COM-ER-0330-35

品番 103003999

Safety light curtain

製品へ

SLC440COM-ER-0410-14

品番 103003896

Safety light curtain

製品へ

SLC440COM-ER-0410-30

品番 103003941

Safety light curtain

製品へ

SLC440COM-ER-0410-35

品番 103004000

Safety light curtain

製品へ

SLC440COM-ER-0490-14

品番 103003897

Safety light curtain

製品へ

SLC440COM-ER-0490-30

品番 103003942

Safety light curtain

製品へ

SLC440COM-ER-0490-35

品番 103004001

Safety light curtain

製品へ

SLC440COM-ER-0570-14

品番 103003898

Safety light curtain

製品へ

SLC440COM-ER-0570-30

品番 103003943

Safety light curtain

製品へ

SLC440COM-ER-0570-35

品番 103004002

Safety light curtain

製品へ