SLG 415T-E/R0800-03-12
品番:
101170474
- 両方向ミューティングに対する内蔵光学ミューティングセンサ
- 交差調整用2ミューティング光線
- 制御カテゴリ 4
- 注意:納入不可(補充:SLG 425I)
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
SLG 415T-E/R0800-03-12 |
部品番号(注文番号) |
101170474 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
一般データ
規格 |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Design of multi-ray photoelectric barrier |
Emitter and receiver, separated |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
光軸間隔 |
400 mm |
応答時間、最大 |
7 ms |
総重量 |
10,000 g |
一般データ - 仕様
予備故障信号 |
Yes |
ミューティング機能 |
Yes |
オーバーライド |
Yes |
リセットインターロック(手動リセット) |
Yes |
光軸コード化利用可能 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
一体型システム診断 |
Yes |
信号機能付き半導体出力の数 |
1 |
フェイルセーフデジタル出力の数 |
2 |
光軸の数 |
3 |
安全性評価
IEC 61496-1に準拠した安全タイプ |
4 |
機械的データ
保護領域の高さ |
810 mm |
範囲、保護領域、最小 |
1 m |
範囲, 保護領域, 最大 |
2.5 m |
Wave length of the laserdiode |
950 nm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
コネクター |
端子コネクター、受信者 |
コネクターM23, 19芯 |
端子, コネクター, 送信機 |
コネクタープラグ M12, 5芯 |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
50 mm |
センサーの幅 |
60 mm |
センサーの高さ |
1,076 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Protection class |
III |
電気的データ
開閉電圧 OSSD、HIGH信号 |
24 V |
受信機の消費電力 |
6 W |
送信機の消費電力 |
3 W |
ケーブルの長さ、最大 |
100 m |
Electrical data - Safety digital outputs
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大 |
0.5 A |
安全出力 |
p-type |
納入品目
納入時同梱 |
エミッター + 受信機、取付アングル、Tスロットナット |
付属品
Recommended safety switchgear |
SCR 402R-301 |
Note
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA. |
言語フィルター
データシート
Mounting and wiring instructions
BG-test certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Operating principle
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/20 9:39