SLG440
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- User-friendly parameter setting, no tools required
- Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
- Process safety with highest availability
- active integrated set-up tool
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
製品タイプの説明: SLG 440-E/R(1)-01 |
(1) | |
0500-02 | 一番外側の光軸の距離 500 mm, 2-光軸 |
0800-03 | 一番外側の光軸の距離 800 mm, 3-光軸 |
0900-04 | 一番外側の光軸の距離 900 mm, 4-光軸 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。