SLG440COM

SLG440COM

  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
  • Process safety with highest availability
  • active integrated set-up tool
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
製品タイプの説明:

SLG440COM-ER-(1)


(1)
0500-02一番外側の光軸の距離 500 mm, 2-光軸
0800-03一番外側の光軸の距離 800 mm, 3-光軸
0900-04一番外側の光軸の距離 900 mm, 4-光軸
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s

保護領域の高さ

SLG440COM-ER-0500-02

品番 103004060

Safety light grid

製品へ

SLG440COM-ER-0800-03

品番 103004063

Safety light grid

製品へ

SLG440COM-ER-0900-04

品番 103004064

Safety light grid

製品へ