SMS 3 25-50
品番:
101138354
- 注意:納入不可(補充:SMS 4 / SMS 5)
- 外部が堅牢仕様
- モジュール式マット・システム
- 特殊サイズも対応可
- 保全不要
- 100%動作面
- 容易な取り付け
- 滑り止めされた表面
- 耐化学性
- 追加末端抵抗器なし
- 追加床プレート不要
- 4導線ケーブル接続
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
SMS 3 25-50 |
部品番号(注文番号) |
101138354 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661281216 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
認証
証明書 |
TÜV |
一般データ
規格 |
EN ISO 13850 |
材質抵抗(酸) |
良いから素晴らしい |
表面の材質/表面材料 |
plastisol |
応答時間、最大 |
50 ms |
総重量 |
3,098 g |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
5,000,000 操作 |
Note (Mechanical life) |
>> 1 million operations, EC prototype tested |
作動力, 最大 |
300 N |
Admissable load |
20 N/mm2 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
6 m |
端子 コネクター |
ケーブル |
ケーブル断面積, 最大 |
4 x 0.75 mm² |
ケーブル径 |
18 AWG |
機械的データ - 寸法
長さ |
500 mm |
幅 |
250 mm |
高さ |
12 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Storage and transport temperature |
-20 ... +50 °C |
付属品
Recommended safety switchgear |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
注 - 耐薬品性
材質抵抗(水) |
素晴らしい |
材質抵抗(アルコール) |
良い |
材質抵抗(アルデヒド) |
良いから素晴らしい |
材質抵抗(鉱酸) |
良いから素晴らしい |
材質抵抗(有機酸) |
良いから素晴らしい |
材質抵抗(パラフィン) |
中程度から良い |
材質抵抗(油) |
良い |
言語フィルター
データシート
Mounting and wiring instructions
BG-test certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Operating principle
replacement part
101208365 SMS 4-250-500
- 堅牢な設計
- モジュール式マット・システム
- 特殊サイズも対応可
- 保全不要
- 容易な取り付け
- 滑り止めされた表面
- 耐化学性
- 追加末端抵抗器なし
- 追加床プレート不要
- 4導線ケーブル接続
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/20 4:26