SMS 4

SMS 4

  • 堅牢な設計
  • モジュール式マット・システム
  • 特殊サイズも対応可
  • 保全不要
  • 容易な取り付け
  • 滑り止めされた表面
  • 耐化学性
  • 追加末端抵抗器なし
  • 追加床プレート不要
  • 4導線ケーブル接続
製品タイプの説明:

SMS 4-(1)


(1)
250-500有効範囲 250 x 500 mm
500-500有効範囲 500 x 500 mm
500-1000有効範囲 500 x 1000 mm
750-1000有効範囲 750 x 1000 mm
1000-1000有効範囲 1000 x 1000 mm
1000-1500有効範囲 1000 x 1500 mm
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

SMS 4-1000-1000

品番 101208369

Safety mat

製品へ

SMS 4-1000-1500

品番 101208370

Safety mat

製品へ

SMS 4-250-500

品番 101208365

Safety mat

製品へ

SMS 4-500-1000

品番 101208367

Safety mat

製品へ

SMS 4-500-500

品番 101208366

Safety mat

製品へ

SMS 4-750-1000

品番 101208368

Safety mat

製品へ

SMS 4-250-1000

品番 103010445

Safety mat

製品へ



システムコンポーネント

SRB301HC/R-230V
SRB301HC/R-230V

  • 3 安全出力, STOP 0
  • 1 補助出力
  • 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合 と 両手操作台 と セーフティマット

SRB301HC/R-24V
SRB301HC/R-24V

  • 3 安全出力, STOP 0
  • 1 補助出力
  • 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合 と 両手操作台 と セーフティマット

SRB301HC/T-230V
SRB301HC/T-230V

  • 3 安全出力, STOP 0
  • 1 補助出力
  • 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合 と セーフティマット

SRB301HC/T-24V
SRB301HC/T-24V

  • 3 安全出力, STOP 0
  • 1 補助出力
  • 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合 と セーフティマット

PROTECT-SELECT-CC
PROTECT-SELECT-CC

  • シンプルで柔軟なパラメーター設定
  • プログラミングスキルは不要
  • すべての一般的なセーフティセンサーの冗長的な要求のための18の安全な入力
  • 4つの安全半導体出力
  • 2つの安全リレー出力
  • 4つのオプションの信号出力
  • PL e / SIL 3までの最大8つのセーフティリレーユニットを置き換え
  • プレーンテキストのエラーおよびステータスメッセージ
  • カラーディスプレイによる多言語メニューナビゲーション

SRB-E-301ST
SRB-E-301ST

  • STOP 0 機能
  • 1 oder 2チャンネルコントロール
  • リセットボタン / 自動リセット
  • 1 補助接点
  • 3 安全出力