SMS 4-250-500
品番:
101208365
製品タイプの説明: SMS 4-(1) |
(1) | |
250-500 | 有効範囲 250 x 500 mm |
500-500 | 有効範囲 500 x 500 mm |
500-1000 | 有効範囲 500 x 1000 mm |
750-1000 | 有効範囲 750 x 1000 mm |
1000-1000 | 有効範囲 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | 有効範囲 1000 x 1500 mm |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 堅牢な設計
- モジュール式マット・システム
- 特殊サイズも対応可
- 保全不要
- 容易な取り付け
- 滑り止めされた表面
- 耐化学性
- 追加末端抵抗器なし
- 追加床プレート不要
- 4導線ケーブル接続
注文データ
Product type description |
SMS 4-250-500 |
部品番号(注文番号) |
101208365 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661380100 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
認証
証明書 |
TÜV cULus |
一般データ
規格 |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13856-1 |
表面の材質/表面材料 |
Polyurethane PUR |
Shore hardness |
78 ±5 A |
Grammage |
25 kg/m2 |
応答時間、最大 |
25 ms |
Maintenance |
maintenance free Annual maintenance is recommended. |
総重量 |
4,825 g |
一般データ - 仕様
カスケード可能 |
Yes |
安全性評価
Performance Level, up to |
d |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
3 |
安全性整合性レベル(SIL) |
2 |
Mission time |
20 年 |
Note (Category) |
To max. 52,000 switching cycles/year with max. 60% contact load; deviating applications on request. |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
作動力 |
150 N |
Note (Actuating force) |
With round body Ø 80mm |
Inactive border |
16 mm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
6 m |
端子 コネクター |
ケーブル |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.34 mm2 |
ケーブル径 |
22 AWG |
機械的データ - 寸法
長さ |
500 mm |
幅 |
250 mm |
高さ |
14 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
付属品
Recommended safety switchgear |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
注 - 耐薬品性
材質抵抗(水) |
抵抗する |
材質抵抗(10% 酸) |
抵抗する |
材質抵抗(10% 灰汁) |
抵抗する |
材質抵抗(ガソリン) |
抵抗する |
材質抵抗(油) |
抵抗する |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
UL Certificate
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Operating principle
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SMS 4 SMS 5 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety mat with mit safety-monitoring module SRB-E-301ST, SRB301HC/R or SRB301HC/T or safety module PROTECT-SELECT |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13856-1:2013 EN ISO 13849-1:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 140 80001 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 5, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 12:36