SMS 4
- 堅牢な設計
- モジュール式マット・システム
- 特殊サイズも対応可
- 保全不要
- 容易な取り付け
- 滑り止めされた表面
- 耐化学性
- 追加末端抵抗器なし
- 追加床プレート不要
- 4導線ケーブル接続
Product type description: SMS 4-(1) |
(1) | |
250-500 | 有効範囲 250 x 500 mm |
500-500 | 有効範囲 500 x 500 mm |
500-1000 | 有効範囲 500 x 1000 mm |
750-1000 | 有効範囲 750 x 1000 mm |
1000-1000 | 有効範囲 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | 有効範囲 1000 x 1500 mm |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
システムコンポーネント
EN 1760-1に準拠したセーフティマットの監視
アクセサリー