SMS 4-750-1000

品番: 101208368

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

SMS 4-(1)


(1)
250-500有効範囲 250 x 500 mm
500-500有効範囲 500 x 500 mm
500-1000有効範囲 500 x 1000 mm
750-1000有効範囲 750 x 1000 mm
1000-1000有効範囲 1000 x 1000 mm
1000-1500有効範囲 1000 x 1500 mm
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 堅牢な設計
  • モジュール式マット・システム
  • 特殊サイズも対応可
  • 保全不要
  • 容易な取り付け
  • 滑り止めされた表面
  • 耐化学性
  • 追加末端抵抗器なし
  • 追加床プレート不要
  • 4導線ケーブル接続

注文データ

Product type description

SMS 4-750-1000

部品番号(注文番号)

101208368

EAN(欧州部品番号)

4030661380131

eCl@ss number, version 12.0

27-27-34-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-34-02

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-34-02

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

認証

証明書

TÜV

cULus

一般データ

規格

EN ISO 13849-1

EN ISO 13856-1

表面の材質/表面材料

Polyurethane PUR

Shore hardness

78 ±5 A

Grammage

25 kg/m2

応答時間、最大

25 ms

Maintenance

maintenance free

Annual maintenance is recommended.

総重量

23,000 g

一般データ - 仕様

カスケード可能

Yes

安全性評価

Performance Level, up to

d

EN ISO 13849に準拠したカテゴリー

3

安全性整合性レベル(SIL)

2

Mission time

20 年

Note (Category)

To max. 52,000 switching cycles/year with max. 60% contact load; deviating applications on request.

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

作動力

150 N

Note (Actuating force)

With round body Ø 80mm

Inactive border

16 mm

機械的データ - 電気機械式

ケーブルの長さ

6 m

端子 コネクター

ケーブル

ケーブル/ワイヤー断面積

0.34 mm2

ケーブル径

22 AWG

機械的データ - 寸法

長さ

1,000 mm

750 mm

高さ

14 mm

環境条件

保護等級

IP65

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

付属品

Recommended safety switchgear

SRB 301HC/R,

SRB 301HC/T

注 - 耐薬品性

材質抵抗(水)

抵抗する

材質抵抗(10% 酸)

抵抗する

材質抵抗(10% 灰汁)

抵抗する

材質抵抗(ガソリン)

抵抗する

材質抵抗(油)

抵抗する

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SMS 4
SMS 5
Type:See ordering code
Description of the component:Safety mat with mit safety-monitoring module SRB-E-301ST, SRB301HC/R or SRB301HC/T or safety module PROTECT-SELECT
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13856-1:2013
EN ISO 13849-1:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 140 80001
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, December 5, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 6:49