SMS 4-EV
品番:
101208379
注文データ
Product type description |
SMS 4-EV |
部品番号(注文番号) |
101208379 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661380254 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
一般データ
総重量 |
25 g |
機械的データ - 寸法
長さ |
82 mm |
幅 |
82 mm |
高さ |
17.8 mm |
納入品目
納入時同梱 |
1x corner connector |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing miscellaneous
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 8:23