LOCKOUT TAG SZ 200-1
品番:
101196397
- 6個の穴付ロックアウト・タグ
- 危険領域の内部・外部の取り付けに適切
- 取り付け作業などの予期可能な「閉」防止
- 複合設備用
- スイッチ動作防止
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Product type description |
LOCKOUT TAG SZ 200-1 |
部品番号(注文番号) |
101196397 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661364872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Available until |
31.12.2024 |
一般データ
ブラケットの材質 |
Metall |
操作部分の材質 |
Metall, pulverbeschichtet |
動作エレメントの色 |
赤 |
ブラケットの色 |
black |
総重量 |
229 g |
機械的データ - 寸法
長さ |
107 mm |
幅 |
85 mm |
高さ |
3.5 mm |
直径穴 |
10 mm |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Operating principle
replacement part
103051655 SZ201-1
- 危険領域の内部・外部の取り付けに適切
- 取り付け作業などの予期可能な「閉」防止
- 複合設備用
- スイッチ動作防止
- 6個の穴付ロックアウト・タグ
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 0:26