SPIEGEL (HOEHE 80MM) SMA 80

品番: 101150262

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ

注文データ

Product type description

SPIEGEL (HOEHE 80MM) SMA 80

部品番号(注文番号)

101150262

EAN(欧州部品番号)

4030661155203

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

一般データ

総重量

300 g

機械的データ - 寸法

120 mm

高さ

80 mm

Product picture (catalogue individual photo)


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/02 8:39