SRB-E-201ST
- STOP 0 機能
- 1 oder 2チャンネルコントロール
- リセットボタン / 自動リセット
- 両手操作パネルの監視(EN 574IIIC 準拠)
- 2 安全出力 5,5 A
- 1 補助出力
注文データ
Product type description |
SRB-E-201ST |
部品番号(注文番号) |
103008067 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661478456 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
認証
証明書 |
TÜV cULus CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
環境ストレス |
EN 60068-2-78 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き |
総重量 |
130 g |
一般データ - 仕様
電子ヒューズ |
Yes |
断線検出 |
Yes |
短絡監視 |
Yes |
脱着式端子台 |
Yes |
スタート入力 |
Yes |
バックチェック回路 |
Yes |
自動リセット機能 |
Yes |
立ち下がり検出でリセット |
Yes |
地絡検出 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
一体型システム診断、エラーコード |
Yes |
LEDの数 |
5 |
NC接点の数 |
2 |
NO接点の数 |
1 |
フェイルセーフ出力の数、STOP 0 |
2 |
信号出力数 |
1 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
停止カテゴリー |
0 |
安全性評価 - フェイルセーフデジタル出力
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
PFH value |
2.66 x 10⁻⁹ /h |
PFD value |
2.42 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
取り付け |
EN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け |
機械的データ - 電気機械式
配線表示 |
IEC/EN 60947-1 |
端子 コネクター |
単線 / 撚線 ネジ接続、プラグイン可能 |
ケーブル断面積、最小 |
0.25 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
クリップの締付トルク |
0.5 Nm |
機械的データ - 寸法
幅 |
22.5 mm |
高さ |
98 mm |
深さ |
115 mm |
環境条件
ハウジングの保護等級 |
IP40 |
取付領域の保護等級 |
IP54 |
クリップまたは端子の保護等級 |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 |
0.8 kV |
Overvoltage category |
III |
IEC/EN 60664-1に準拠した汚染度 |
2 |
電気的データ
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
動作電流 |
100 mA |
DC最小で制御するための定格AC電圧 |
19.2 VDC |
定格制御電圧 DCにて、最大 |
28.8 VDC |
消費電力 |
2.4 W |
停電時の遮断遅延、通常 |
10 ms |
「非常停止」時の遮断遅延、通常 |
10 ms |
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常 |
150 ms |
リセット時の立ち上がり遅延、通常 |
150 ms |
開閉頻度、最大 |
1 Hz |
Electrical data - Safety digital outputs
Voltage drop Ud, maximum |
0.5 V |
Leakage current Ir, maximum |
1 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
5.5 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
3.5 A |
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大 |
40 Ω |
電気的データ - デジタル出力
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0.1 A |
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
状態表示
Indicated operating states |
Internal operating voltage Ui Baustein-Status Fault codes |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
セーフティセンサー ヒンジ式ガード 非常停止ボタン ワイヤーロープ式非常停止スイッチ セーフティライトカーテン 両手操作台 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
CCC certification
UL Certificate
UKCA Declaration of Conformity
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/23 16:48