SRB-E-212ST
- STOP 0 / 1 機能
- 1 oder 2チャンネルコントロール
- 2 安全出力 STOP 0
- 1 安全出力 STOP 1
- 応答時間 0 … 30 S
注文データ
Product type description |
SRB-E-212ST |
部品番号(注文番号) |
103007222 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661478487 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
認証
証明書 |
TÜV cULus CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き |
総重量 |
170 g |
一般データ - 仕様
断線検出 |
Yes |
短絡監視 |
Yes |
脱着式端子台 |
Yes |
スタート入力 |
Yes |
バックチェック回路 |
Yes |
自動リセット機能 |
Yes |
立ち下がり検出でリセット |
Yes |
地絡検出 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
一体型システム診断、エラーコード |
Yes |
LEDの数 |
6 |
NC接点の数 |
2 |
NO接点の数 |
1 |
安全接点数、STOP 0 |
2 |
フェイルセーフ出力の数、STOP 1 |
1 |
信号出力の数、STOP 0 |
1 |
信号出力の数、STOP 1 |
1 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
停止カテゴリー |
0 1 |
安全性評価 - リレー出力
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level |
> 94 % |
PFH value |
1.25 x 10⁻⁸ /h |
PFD value |
5.30 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 年 |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
安全性評価 - フェイルセーフデジタル出力
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
PFH value |
2.66 x 10⁻⁹ /h |
PFD value |
2.42 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
10,000,000 操作 |
取り付け |
EN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け |
機械的データ - 電気機械式
配線表示 |
IEC/EN 60947-1 |
端子 コネクター |
単線 / 撚線 ネジ接続、プラグイン可能 |
ケーブル断面積、最小 |
0.25 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
クリップの締付トルク |
0.5 Nm |
機械的データ - 寸法
幅 |
22.5 mm |
高さ |
98 mm |
深さ |
115 mm |
環境条件
ハウジングの保護等級 |
IP40 |
取付領域の保護等級 |
IP54 |
クリップまたは端子の保護等級 |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
環境条件 - 絶縁値
Rated impulse withstand voltage Uimp, relay output |
4 kV |
Rated impulse withstand voltage Uimp, semiconductor output |
0.8 kV |
Overvoltage category |
III |
IEC/EN 60664-1に準拠した汚染度 |
2 |
電気的データ
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
DC最小で制御するための定格AC電圧 |
19.2 VDC |
定格制御電圧 DCにて、最大 |
28.8 VDC |
消費電力 |
3 W |
接点抵抗, 最大 |
0.1 Ω |
注意(接点抵抗) |
新しい状態で |
停電時の遮断遅延、通常 |
10 ms |
「非常停止」時の遮断遅延、通常 |
10 ms |
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常 |
150 ms |
リセット時の立ち上がり遅延、通常 |
150 ms |
開閉頻度、最大 |
0.3 Hz |
接点材質、電気的 |
Ag-Ni, セルフクリーニング, 強制ガイド式 |
Electrical data - Safety digital outputs
Voltage drop Ud, maximum |
0.5 V |
Leakage current Ir, maximum |
1 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Electrical data - Safe relay outputs
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
6 A |
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大 |
40 Ω |
電気的データ - デジタル出力
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0.1 A |
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
状態表示
Indicated operating states |
Internal operating voltage Ui Baustein-Status Fault codes |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
セーフティセンサー ヒンジ式ガード 非常停止ボタン ワイヤーロープ式非常停止スイッチ セーフティライトカーテン 両手操作台 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
CCC certification
UL Certificate
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SRB-E-212ST SRB-E-322ST |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Relais-Sicherheitskombination für NOT-HALT-Schaltungen, Schutztürüberwachungen, Zweihand-Bediengeräte, Sicherheitsmagnetschalter und AOPD’s |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN ISO 13851:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 IEC 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 14. März 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/20 7:19