SRB-E-301MC
- カテゴリー4 / PL e及びSIL 3までの アプリケーションに適します
- 1チャンネル又は2チャンネルの信号評価
- リセット / バックチェック回路監視
- 交差短絡監視はオプション
- 3つの安全接点、停止カテゴリー0
製品タイプの説明: SRB-E-301MC-(1)(2) |
(2) | |
プラグインネジ端子台: 単線 又は撚線: 0.2~2.5 mm²; フェルール付き撚線: 0.25~2.5 mm² | |
CC | プラグインケージクランプ: 単線 又は撚線: 0.2~1.5 mm²; フェルール付き撚線: 0.25~1.5 mm² |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。