国名選択
お探しの製品が見つかりましたでしょうか?ご不明点等ございましたら、平日のAM9時~PM6時に(+81)045-476-5777へお気軽にお電話ください。
アソート
安全な開閉と監視
分離アクチュエーター式セーフティスイッチ
AZ 15
AZ 16
AZ 16ZI
全て
電磁ロック付きインターロック
AZM40
AZM150
AZM201
全て
Position switch
PS116
PS215
PS216
全て
ヒンジ式ドアスイッチ
セーフティヒンジスイッチ
バタフライ式セーフティスイッチ
セーフティセンサー
Electronic safety sensors
Magnetic safety sensors
ワイヤーロープ式非常停止スイッチ
ZQ 700
ZQ 900
RS655
全て
非常停止ボタン
非常停止ボタン
接点ブロック
スプリング・エレメント EFR
全て
操作ユニット
BDF100
BDF200
BDF200-SD/FB
全て
セーフティライトバリア
SLB 240
SLB 440
アクセサリー
全て
セーフティライトカーテン, セーフティライトグリッド
セーフティライトカーテン
セーフティライトグリッド
アクセサリー
全て
両手操作台
SEPK 02.0
SEPG 05.3
SEP 09.0
全て
イネーブルスイッチ
ZSD
接触式セーフティセンサー
SMS 4
SMS 5
セーフティエッジ
全て
フットスイッチ
TFH 232
T2FH 232
ASインターフェースの職場での安全性
セーフティスイッチ
Programming accessories
キートランスファーシステム
SVE - キー付きセレクタースイッチ - インターロック装置
SVM1 - マルチキーステーション:
SHGV/ESS21 - キーセ付きレクタスイッチ
全て
Safe signal processing
Safety-monitoring modules
Stop category 0
Stop category 0 (multifunctional)
Stop category 1
全て
Input expanders
Multifunctional
PROTECT
Distribution modules and fieldboxes
全て
Output extensions
SRB402EM
SRB-E-402EM
SRB-E-602EM
全て
Standstill monitors and time relays
Multifunctional
Included in standard version
Safety controllers
PROTECT PSC1
Configurator PROTECT PSC1
PROTECT SELECT
全て
System solutions
Safety-Fieldboxes
PROFINET Safety-Field-Box
SFB Pre-wired cable and connecting cables
SFB adapter cable
全て
AS interface safety at work
Serial diagnostics
Safety switchgear
System components
Installation Accessories
全て
オートメーション技術
コマンド機器及び表示灯
"N"シリーズ
"R"シリーズ
"E"シリーズ
全て
フットスイッチ
F 232
2F 232
LKF
全て
誘導型近接スイッチ
ハウジング形状: シリンダー型、ネジ式
ハウジング形状: シリンダー型、ストレート
ハウジング形状: ブロック型
全て
ポジションスイッチ
ライトポジションスイッチ
中型ポジションスイッチ
頑丈なポジションスイッチ
全て
磁気リードスイッチ
BN 20
BN 12
BN 32
全て
ワイヤーロープ式スイッチ
PS 216-Q200/Q210
TQ 200
TQ 700
全て
回転スピンドルリミットスイッチ
MSP 452
スラックワイヤースイッチ
441 スラックワイヤースイッチ
ベルトアライメントスイッチ
M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)
T/M 250 - (T. 250 M. 250)
441 ベルトアライメントスイッチ
全て
ギアスイッチ
G 50/150 / G50 / G150
マイクロ・スイッチ
M 610
M 630
M 660-11-2-Y
全て
光電近接スイッチ
IFOD - M30
Downstream Devices
DIM
防爆ゾーン用機器
分離アクチュエーター式セーフティスイッチ
EX-AZ 16
EX-AZ 3350
電磁ロック付きインターロック
EX-AZM 170
EX-AZM 161
EX-AZM 415
全て
磁気リードスイッチ
EX-BN 20
セーフティセンサー
EX-RSS16
EX-BNS 120
EX-BNS 180
全て
キートランスファーシステム
EX-SHGV
EX-SHGV/D1
EX-SHGV/ESS
全て
安全機能付き ポジションスイッチ
EX-235 金属製ハウジング と アクチュエーター
EX-335 金属製ハウジング と アクチュエータ
EX-T355 金属製ハウジング と アクチュエータ
全て
ワイヤーロープ式非常停止スイッチ
EX-T3Z 068
EX-ZQ 900
EX-RS655
全て
セーフティリレーユニット
SRB101EXI - 本質的に安全な監視回路を備えたセーフティリレーユニット
SRB200EXI - 本質的に安全な監視回路を備えたセーフティリレーユニット
ヒンジ式ドアスイッチ
EX-TV.S 335
コマンド機器及び表示灯
EX-R
Assembly housing
Contact and light terminal blocks
全て
ベルトアライメントスイッチ
EX-441 ベルトアライメントスイッチ
EX-454 ベルトアライメントスイッチ
EX-BS655
全て
スラックワイヤースイッチ
EX-441 スラックワイヤースイッチ
ポジションスイッチ
ライトポジションスイッチ
頑丈なポジションスイッチ
Safety light curtains, Safety light grids
Safety light curtains
Safety light grids
エレベータ用スイッチ
エレベーター位置検出システム USP
USP 30
USP 100
USP-PI
全て
磁気リードスイッチ
安全機能付き ポジションスイッチ
Other product series
ZSM241
ZSM476E
全て
ワイヤーロープ式スイッチ
PS 216
強制開離ドア接点
AZ 05...
AZ 05
AZ 06...
全て
ドアロック機器
AV 15
AV 20
AV 18
全て
Top of car inspection (TOCI)
車検のトップ (TOCI)
誘導型近接スイッチ
IFL - M8
IFL - M12
IFL - M18
全て
制御システム
bp408
bp308
WinMOS® 300
全て
エレベーターの緊急通報システム
EasyGate
Lift IP
Lift 1
全て
その他の製品/ソフトウェア
コネクター
M8
M12
M18
全て
ダブルエンドコードセット
M12
M23
Special and adapter cables
M12
ケーブル無しのコネクター
取り付け可能
ケーブルグランド
M20
取り付け用アクセサリー
無効化防止ネジ
無効化防止ネジ (ステンレス鋼 (V4A))
クランプ H4, H6.5, H12, H18, H20, H30, H40
全て
SDインターフェースのアクセサリー
ゲートウェイ
SD接続箱(2つのデバイスの接続箱)
SD接続箱(4つのデバイスの接続箱)
全て
ワイヤーロープスイッチ用のその他のアクセサリー
表示灯
ロープテンショナー
取り付け板
全て
電圧供給 ユニット
電圧供給 ユニット
ソフトウェアをダウンロードする
設定ソフトウェア(セーフティライトグリッドとカーテン)
設定ソフトウェア (プロフィバス システム)
安全パラメーター SISTEMA / VDMA 66413
全て
アーカイブ
分離アクチュエーター式セーフティスイッチ(アーカイブ)
AZ 335
AZ300
EX-AZ 335
全て
電磁ロック付きインターロック
MZM 120
AZM 161
AZM 415
全て
ヒンジ式ドアスイッチ(アーカイブ)
バタフライ式セーフティスイッチ
セーフティヒンジスイッチ
セーフティセンサー(アーカイブ)
CSS 16
CSP 34
BNS 16
全て
セーフティライトグリッドとカーテン(アーカイブ)
セーフティライトグリッド(アーカイブ)
セーフティライトカーテン(アーカイブ)
アクセサリー(アーカイブ)
全て
セーフティライトバリア
SLB 200
SLB 400
SLB450
全て
接触式セーフティセンサー(アーカイブ)
SMS 3
セーフティフラップ
SMS 4
全て
両手操作台(アーカイブ)
SEP01.0
SEP 01.4
SEP 07.0
全て
ポジションスイッチ(アーカイブ)
T 240(アーカイブ)
335 金属製ハウジング - EN 50041 と アクチュエータ
336 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50041 と アクチュエーター
全て
コマンド機器及び表示灯(アーカイブ)
D-Series
E-Series
K-series
全て
安全な信号処理
AES
AZR
AZS
全て
非常停止アプリケーション用のガード監視とセーフティリレーユニット(アーカイブ)
AES 115.
AES 117.
AES 213.
全て
出力拡張ユニット(アーカイブ)
AZR32V1
AZR 600 EO
AZR 62A2
全て
ミュート監視
SRB 202MSK
SRB 202MSL
職場でのASインターフェースの安全性(アーカイブ)
安全な入力ユニット(アーカイブ)
システムアクセサリー
設置用アクセサリー
全て
オートメーション技術
誘導型近接スイッチ
磁気リードスイッチ
コマンド機器及び表示灯
全て
防爆ゾーン用機器
セーフティセンサー
安全機能付き ポジションスイッチ
EX safety switch with sep. Actuator
全て
エレベータ用スイッチ
強制開離ドア接点
ドアロック機器
フロアおよび微調整スイッチ
全て
その他の製品/ソフトウェア
コネクター
SDインターフェースのアクセサリー
ソフトウェアをダウンロードする
全て
Zustimmungsschalter
ZSD
Pull-wire emergency stop switches
T3Z 068
その他の文書と詳細情報
冊子とカタログ
安全サービス
製品及びシステムソリューション
特徴
全て
一般条件
製品返品ノート
労働安全衛生指令 2013/35/EU
中国 RoHS - 有害物質
www.schmersal.com
Note CCC marking
Pre-wired cable and connectors
ホーム
会社情報
新製品
サービス
プレス
イベント
連絡先
ログイン
ログイン
アカウント登録
ログイン
パスワードを忘れた場合
シュメアザール オンライン カタログ
防爆ゾーン用機器
セーフティリレーユニット
SRB200EXI - 本質的に安全な監視回路を備えたセーフティリレーユニット
SRB200EXI
2 安全出力
インターロック
装置、非常停止コマンド装置の信号処理に適合
Refine selection
定格動作電圧
24 VDC -15%/+20%、残余リップル率最大 10%
1
SRB200EXi-1A
製品へ
比較する
SRB200EXi-1R
製品へ
比較する
SRB200EXi-1A
品番 103037577
EX-Safety control module
製品へ
比較する
SRB200EXi-1R
品番 103037575
EX-Safety control module
製品へ
比較する
2 results found
ページ毎
12
24
36
×
Access denied
You are not authorized to view this section.
×
あなたの言語と国を選択してください。
グローバル
ドイツ
ベルギー
トルコ
日本
ブラジル
ポルトガル
ポーランド
フィンランド
インド
中国
スペイン
オーストリア
オランダ
スイス
イタリア
カナダ
アメリカ合衆国
フランス
イギリス
デンマーク
ノルウェー
スウェーデン
グローバル
EN
ドイツ
DE
ベルギー
NL
FR
トルコ
TR
日本
JA
ブラジル
ES
PT
ポルトガル
PT
ポーランド
PL
フィンランド
FI
インド
EN
中国
ZH
スペイン
ES
オーストリア
DE
オランダ
NL
スイス
DE
FR
IT
イタリア
IT
カナダ
EN
FR
アメリカ合衆国
EN
フランス
FR
イギリス
EN
デンマーク
DA
ノルウェー
NO
スウェーデン
SV