SRB206ST-230V

品番: 101174014

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 2 安全出力, STOP 0
  • 6 補助出力
  • 6個の保護装置までの複数評価
  • 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

交換品番号

101177164

Product type description

SRB206ST-230V

部品番号(注文番号)

101174014

EAN(欧州部品番号)

4250116201860

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

認証

証明書

cULus

EAC

一般データ

規格

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

環境ストレス

EN 60068-2-78

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き

接点材質、電気的

AgCdO, セルフクリーニング, 強制ガイド式

総重量

320 g

一般データ - 仕様

停止カテゴリー

0

電子ヒューズ

Yes

断線検出

Yes

脱着式端子台

Yes

スタート入力

Yes

バックチェック回路

Yes

自動リセット機能

Yes

立ち下がり検出でリセット

Yes

地絡検出

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

補助接点数

6

LEDの数

4

NC接点の数

12

安全接点数

2

信号出力数

6

安全性評価

規格

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

安全性評価 - リレー出力

Performance Level, stop 0, up to

d

カテゴリー、Stop 0

3

診断カ範囲(DC)レベル、Stop 0

> 60 %

FH値 Stop 0

2.00 x 10⁻⁷ /h

安全性整合性レベル(SIL)、Stop 0

3

Mission time

20 年

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

機械的データ

機械的寿命、最小

10,000,000 操作

取り付け

EN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

単線 / 撚線

ネジ端子 M20 x 1.5

配線表示

IEC/EN 60947-1

ケーブル断面積、最小

0.25 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

クリップの締付トルク

0.6 Nm

機械的データ - 寸法

45 mm

高さ

100 mm

深さ

121 mm

環境条件

ハウジングの保護等級

IP40

取付領域の保護等級

IP54

クリップまたは端子の保護等級

IP20

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+45 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-40 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+85 °C

EN 60068-2-6に基づく耐振動

10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm、± 15 %

耐衝撃

30 g / 11 ms

環境条件 - 絶縁値

定格インパルス耐電圧

4 kV

Overvoltage category

III

VDE 0110に準拠した汚染度

2

電気的データ

周波数範囲

50 Hz

60 Hz

定格動作電圧

48 ... 240 VAC

動作電流

275 mA

制御用定格AC電圧、50 Hz、最小

48 VAC

定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大

240 VAC

制御用定格AC電圧、60 Hz、最小

48 VAC

定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大

240 VAC

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

6 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

6 A

消費電力

6.8 W

接点抵抗, 最大

0.1 Ω

注意(接点抵抗)

新しい状態で

「非常停止」時の遮断遅延、最大

30 ms

リセット時の立ち上がり遅延、通常

50 ms

電気的データ - デジタル入力

配線抵抗, 最大

40 Ω

電気的データ - 電磁両立性 (EMC)

EMC rating

EMC-Directive

状態表示

Indicated operating states

Position relay K2

Position relay K1

Internal operating voltage Ui

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

ガードシステム

非常停止ボタン

ワイヤーロープ式非常停止スイッチ

Note

Note (General)

Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.

回路例

Note (Wiring diagram)

The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.

Automatic start: The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals X1/X3. If the feedback circuit is not required, establish a bridge.

Input level: The example shows a 2-channel control of a guard door monitoring with two position switches, whereof one with positive break, external reset button (R) and feedback circuit (H2).

The control system recognises wire-breakage and earth faults in the monitoring circuit.

Relay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts.

If more guard doors are monitored, they must be connected according to the wiring table

A single failure in the sensors does not cause the safety to be lost

If the single failure occurs, the safety function will be maintained. Some, although not all, errors will be recognised. An accumulation of unrecognised errors could cause the safety function to be lost.

言語フィルター

Operating instructions and Declaration of conformity

Wiring example (electr. wiring)

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/05 20:12