SRB219IT-24VAC/DC
- 複数診断・視覚化に対する多機能セーフティリレーユニット
- セーフティ磁気スイッチの出力信号処理に適切
- 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合
- セーフティライトカーテン・ライトグリッドなどポテンシャルのある信号出力処理に適切
- 1 + 8 補助出力
- 2 安全出力, STOP 0;
1 安全出力, STOP 1 (調整可 1 … 30 S)
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
交換品番号 |
101159512 |
Product type description |
SRB219IT-24VAC/DC |
部品番号(注文番号) |
101158208 |
EAN(欧州部品番号) |
4250116201570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
認証
証明書 |
cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
環境ストレス |
EN 60068-2-78 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き |
総重量 |
360 g |
一般データ - 仕様
電子ヒューズ |
Yes |
断線検出 |
Yes |
短絡監視 |
Yes |
脱着式端子台 |
Yes |
スタート入力 |
Yes |
バックチェック回路 |
Yes |
自動リセット機能 |
Yes |
立ち下がり検出でリセット |
Yes |
地絡検出 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
補助接点数 |
1 |
LEDの数 |
7 |
NC接点の数 |
2 |
数、信号機能付き遅延のない半導体出力の数 |
7 |
信号機能付き遅延半導体出力の数。 |
1 |
安全接点数 |
3 |
信号出力数 |
8 |
安全性評価
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
停止カテゴリー |
0 1 |
安全性評価 - リレー出力
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Performance Level, stop 1, up to |
d |
カテゴリー、Stop 0 |
4 |
カテゴリー、Stop 1 |
3 |
診断カ範囲(DC)レベル、Stop 0 |
≥ 99 % |
診断範囲(DC)レベル、Stop 1 |
> 60 |
FH値 Stop 0 |
2.00 x 10⁻⁸ /h |
安全値、PFH値 Stop 1 |
2.00 x 10⁻⁷ /h |
安全性整合性レベル(SIL)、Stop 0 |
3 |
安全性整合性レベル(SIL)、Stop 1 |
2 |
Mission time |
20 年 |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
10,000,000 操作 |
取り付け |
EN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け |
機械的データ - 電気機械式
配線表示 |
IEC/EN 60947-1 |
端子 コネクター |
単線 / 撚線 ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.25 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
クリップの締付トルク |
0.6 Nm |
機械的データ - 寸法
幅 |
45 mm |
高さ |
100 mm |
深さ |
121 mm |
環境条件
ハウジングの保護等級 |
IP40 |
取付領域の保護等級 |
IP54 |
クリップまたは端子の保護等級 |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm、± 15 % |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
VDE 0110に準拠した汚染度 |
2 |
電気的データ
周波数範囲 |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
動作電流 |
200 mA |
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小 |
20.4 VAC |
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大 |
26.4 VAC |
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小 |
20.4 VAC |
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大 |
26.4 VAC |
DC最小で制御するための定格AC電圧 |
20.4 VDC |
定格制御電圧 DCにて、最大 |
28.8 VDC |
消費電力 |
4.4 W |
消費電力 |
5.2 VA |
接点抵抗, 最大 |
0.1 Ω |
注意(接点抵抗) |
新しい状態で |
「非常停止」時の遮断遅延、最大 |
15 ms |
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常 |
60 ms |
リセット時の立ち上がり遅延、通常 |
200 ms |
接点材質、電気的 |
AgSn0. セルフクリーニング, 強制ガイド式 |
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大 |
40 Ω |
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
状態表示
Indicated operating states |
Position relay K2 Position relay K1 Internal operating voltage Ui Position relay K3 Position relay K5 |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
セーフティセンサー ガードシステム 非常停止ボタン ワイヤーロープ式非常停止スイッチ セーフティライトカーテン |
Note
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
回路例
Note (Wiring diagram) |
The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition. The ISD tables (Intergral System Diagnostics) for analysis of the fault indications and their causes are shown in the appendix. The control system recognises wire-breakage and earth faults in the monitoring circuit. Relay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts. Connect potential p-type outputs of safety light grids/curtains to S12/S22. The devices must have the same reference potential. Time delay: The time-delayed safety enable 37/38 is adjustable for 1 to 30 seconds drop-out delay (see setting intructions). Setting of the drop-out delay time is carried out by means of a potentiometer from the front of the enclosure. For 2-channel control with cross-wire monitoring, connect the NC contact to S11/S12 and S31/S32 and bridge S21/S22 "Start function / Reset button: The function "trailing edge" is programmed by means of the "AF" switch located underneath the housing cover (switch position = 1). The automatic start is programmed by bridging terminals X3/X5 and by switching the "AF" switch to 0. The time offset between the channels is approx. 100 ms. An endless time offset between the channels 1 and 2 is programmed by bridging the terminals X3/X6." Input level: The example shows a 2-channel control of a guard door monitoring with two position switches, whereof one with positive break, external reset button (R) and feedback circuit (H2). (example without cross-wire monitoring) For 1-channel control, connect NC contact to S11/S12 and bridge S21/S22 + S31/S32 Early switch-off of time delay: The drop-out delay time can be ended early via the input RT. The input RT makes it possible to "switch off" the time-delayed enabling circuit 37/38 before the set time has elapsed." F1 = Hybrid fuse F2 = Fuse for signalling outputs |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
Force-travel diagram
Wiring example (electr. wiring)
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Symbol (technical standard)
Wiring example
103007222 SRB-E-212ST
- STOP 0 / 1 機能
- 1 oder 2チャンネルコントロール
- 2 安全出力 STOP 0
- 1 安全出力 STOP 1
- 応答時間 0 … 30 S
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/23 23:09