SRB400CA/QT 24VDC

品番: 101176215

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • レベル 1: エッジ検出リセット, 交差短絡検出, レベル 2: NC接点 NO接点 /
  • 組合ユニット(2層式評価)
  • 非常停止など異なる遮断動作のある2 x 2安全接点は、両安全接点(レベル1)を開きます。また、保護扉監視だけが安全出力2(レベル2)を開きます。
  • 非常停止コマンド装置(レベル1)、セーフティポジションスイッチ、セーフティインターロック、非接触式電子セーフティセンサ(レベル2)などの無電圧接点信号処理に適合

注文データ

交換品番号

101177158

Product type description

SRB400CA/QT 24VDC

部品番号(注文番号)

101176215

EAN(欧州部品番号)

4250116201990

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Available until

31.12.2022

認証

証明書

cULus

EAC

一般データ

規格

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

環境ストレス

EN 60068-2-78

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き

接点材質、電気的

Ag-Ni, セルフクリーニング, 強制ガイド式

総重量

235 g

一般データ - 仕様

停止カテゴリー

0

電子ヒューズ

Yes

断線検出

Yes

短絡監視

Yes

脱着式端子台

Yes

スタート入力

Yes

バックチェック回路

Yes

立ち下がり検出でリセット

Yes

地絡検出

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

NC用入力の数

3

NO用入力の数

1

LEDの数

6

安全接点数

4

安全性評価

規格

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

安全性評価 - リレー出力

Performance Level, stop 0, up to

e

カテゴリー、Stop 0

4

診断カ範囲(DC)レベル、Stop 0

≥ 99 %

FH値 Stop 0

2.00 x 10⁻⁸ /h

安全性整合性レベル(SIL)、Stop 0

3

Mission time

20 年

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

機械的データ

機械的寿命、最小

10,000,000 操作

取り付け

EN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

単線 / 撚線

ネジ端子 M20 x 1.5

配線表示

IEC/EN 60947-1

ケーブル断面積、最小

0.25 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

クリップの締付トルク

0.6 Nm

機械的データ - 寸法

22.5 mm

高さ

100 mm

深さ

121 mm

環境条件

ハウジングの保護等級

IP40

取付領域の保護等級

IP54

クリップまたは端子の保護等級

IP20

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+45 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-40 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+85 °C

EN 60068-2-6に基づく耐振動

10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm

耐衝撃

10 g / 11 ms

環境条件 - 絶縁値

定格インパルス耐電圧

4 kV

Overvoltage category

III

IEC/EN 60664-1に準拠した汚染度

2

電気的データ

定格動作電圧

24 VDC -15%/+20%、残余リップル率最大 10%

DC最小で制御するための定格AC電圧

20.4 VDC

定格制御電圧 DCにて、最大

28.8 VDC

消費電力

4.4 W

接点抵抗, 最大

0.1 Ω

注意(接点抵抗)

新しい状態で

停電時の遮断遅延、通常

80 ms

「非常停止」時の遮断遅延、通常

20 ms

自動リセット時の立ち上がり遅延、通常

100 ms

ON delay at automatic start

Adjustable

リセット時の立ち上がり遅延、通常

20 ms

電気的データ - 安全リレー出力

Voltage, Utilisation category AC-15

250 VAC

Current, Utilisation category AC-15

6 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

6 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

8 A

電気的データ - デジタル入力

配線抵抗, 最大

40 Ω

電気的データ - リレー出力 (補助接点)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

2 A

電気的データ - 電磁両立性 (EMC)

EMC rating

EMC-Directive

状態表示

Indicated operating states

Position relay K2

Position relay K1

Internal operating voltage Ui

Position relay K3

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

セーフティセンサー

ガードシステム

ワイヤーロープ式非常停止スイッチ

非常停止ボタン

Note

Note (General)

Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.

回路例

Note (Wiring diagram)

The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.

Relay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts.

The control recognises cross-short, cable break and earth leakages in the monitoring circuit.

Input level: the example shows a 2-channel control of an Emergency Stop command device (level 1) with external reset button (R), and guard door monitoring (level 2) with feedback circuit (H2).

Automatic start (level 1): The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals X1/+24 V DC. Automatic start (level 2): The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals X2/+24 V DC. If the feedback circuit is not required, establish a bridge.

言語フィルター

Wiring example (electr. wiring)

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

103007221 SRB-E-402ST
  • 組合ユニット(2層式評価), 2 x STOP 0
  • 2 x 1 oder 2チャンネルコントロール
  • 2 x リセットボタン / 自動リセット
  • 1 x 両手操作パネルの監視(ISO 13851)
  • 2 安全出力
  • 2 安全出力


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/11/26 13:20