T1K 335 ST-AS
製品タイプの説明: T(1) 335 (2)-AS |
(1) | |
S | プランジャー S |
R | ローラープランジャー R |
1K | オフセットローラーレバー 1K |
3K | アングルローラーレバー 3K |
H | ローラーレバー H |
1H | ローラーレバー 1H |
7H | ローラーレバー 7H |
(2) | |
ST | M12コネクタープラグ, 金属製 |
FK | フラットケーブルの接続 |
- ASインターフェースM12接続
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 耐油・ベンジン
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- EN50047準拠の固定
- ASインターフェースLED・状況表示
- 内蔵ASインターフェース
- AS-iパワー24に適切
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
T1K 335 ST-AS |
部品番号(注文番号) |
103000119 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661419831 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
認証
証明書 |
cULus ASi-SaW |
一般データ
規格 |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
ハウジング形状 |
標準構造設計 |
ハウジング 材質 |
金属、亜鉛ダイキャスト |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
245 g |
一般データ - 仕様
安全機能 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
安全接点数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
c |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
1 |
PFH値 |
1.14 x 10⁻⁶ /h |
Note (PFH-value) |
up to max. 100,000 switching cycles/year |
安全性整合性レベル(SIL) |
1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 障害の除外
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1.01 x 10⁻⁷ /h |
Note (PFH-value) |
up to max. 100,000 switching cycles/year |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
動作エレメント |
オフセットローラーレバー |
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
作動速度, 最大 |
0.5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
コネクタープラグ M12、5芯、回転可能 |
コネクターの材質(電気的) |
金属フィルム |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
38 mm |
センサーの幅 |
40.5 mm |
センサーの高さ |
138.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
相対湿度, 最小 |
30 % |
相対湿度, 最大 |
95 % |
Note (Relative humidity) |
non-condensing non-icing |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 150 Hz, 振幅 0.35 mm / 5 g |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
32 VDC |
定格インパルス耐電圧 |
0.8 kV |
電気的データ
動作電流 |
50 mA |
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
スイッチ素子 |
NC接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
開閉頻度 |
5,000 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
電気的データ - ASインターフェース
Rated operating voltage |
18 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i Profile |
S-0.B.F.F |
AS-i Input, Channel 1 |
Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission |
AS-i Input, Channel 2 |
Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission |
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 |
No Function |
AS-i Parameter bits, P0 |
Channel 2 switched |
AS-i Parameter bits, P1 ... P3 |
No function |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
状態表示
Note (LED switching conditions display) |
(1) LED yellow: Channel 1 / AS-i SaW Bit 0.1 (2) LED green-red (AS-i Duo LED):Supply voltage / Communication error / Slave address = 0 (3) LED yellow: Channel 2 / AS-i SaW Bit 2.3 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
TÜV certification
UL Certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Switch travel diagram
Operating principle
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 5:08