T2K 016-12Y

品番: 101054896

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 金属製エンクロージャ
  • 3 接点
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm ( 基本装置)
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • 左側からの動作時の空転

注文データ

Product type description

T2K 016-12Y

部品番号(注文番号)

101054896

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

アクティブ原理

機械式

Slide form

Castor

ハウジング 材質

軽金属合金, 塗装仕上げ

ハウジング材質コーティング材

塗装

接点材質、電気的

総重量

380 g

一般データ - 仕様

NC接点の数

2

NO接点の数

1

機械的データ

動作エレメント

チルトレバー

ローラー材質

樹脂

機械的寿命、最小

5,000,000 操作

動作角度、スイッチ軸の左から

45 °

動作角度、スイッチ軸の右から

60 °

作動力

8 N

Contact opening

2 x 2.5 mm

作動速度、最小

1 mm/min

作動速度, 最大

0.5 m/s

Note (Actuating speed)

Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note (Cable section)

All indications including the conductor ferrules.

ケーブル径

13 AWG

機械的データ - 寸法

センサー長

43 mm

センサーの幅

67 mm

センサーの高さ

160 mm

キャスターの幅

8.5 mm

キャスターの直径

20 mm

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度、最小

-30 °C

使用周囲温度、最大

+90 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

500 V

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

400 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

Note (Switching element)

with double break

スイッチ原理

スローアクション

Note

Note (General)

Actuation only possible from one side

言語フィルター

EAC certification

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/08 3:22