T2S 016-12Y

品番: 101054867

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 金属製エンクロージャ
  • 3 接点
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm ( 基本装置)
  • 拡大オーバーラン付
  • 専属ステンレス鋼ボール付アクチュエータ

注文データ

Note (Delivery capacity)

Phased-out product

Product type description

T2S 016-12Y

部品番号(注文番号)

101054867

EAN(欧州部品番号)

4030661002101

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

認証

証明書

cULus

CCC

EAC

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

アクティブ原理

機械式

Slide form

Sphere

ハウジング 材質

軽金属合金, 塗装仕上げ

ハウジング材質コーティング材

塗装

接点材質、電気的

総重量

400 g

一般データ - 仕様

NC接点の数

2

NO接点の数

1

機械的データ

動作エレメント

プランジャー

機械的寿命、最小

5,000,000 操作

動作角度

20 °

作動力

23 N

Contact opening

2 x 2.5 mm

作動速度、最小

1 mm/min

作動速度, 最大

1 m/s

Note (Actuating speed)

Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note (Cable section)

All indications including the conductor ferrules.

ケーブル径

13 AWG

機械的データ - 寸法

センサー長

43 mm

センサーの幅

67 mm

センサーの高さ

160 mm

プランジャーの直径

10 mm

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度、最小

-30 °C

使用周囲温度、最大

+90 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

500 V

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

400 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

Note (Switching element)

with double break

スイッチ原理

スローアクション

Note

Note (General)

Actuation from the side of the plunger should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.

言語フィルター

EAC certification

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/09 22:51