T3K 335-11Z-U90
品番:
101091759
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- アクチュエータ・ヘッドは90°で回転
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 耐油・ベンジン
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- EN 50041による設計
- 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
注文データ
Product type description |
T3K 335-11Z-U90 |
部品番号(注文番号) |
101091759 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661066189 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Note (Ordering data) |
Notice: Position switch for safety flaps SL 300 |
認証
証明書 |
cULus CCC |
一般データ
ハウジング形状 |
標準構造設計 |
ハウジング 材質 |
軽金属ダイキャスト |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
200 g |
一般データ - 仕様
安全機能 |
Yes |
補助接点数 |
1 |
安全接点数 |
1 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
20,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
アングルローラーレバー |
機械的寿命、最小 |
30,000,000 操作 |
作動力、最小 |
17 N |
作動速度, 最大 |
0.5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis |
注意(切り替え時間) |
動作速度による切り替え時間 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
38 mm |
センサーの幅 |
58.3 mm |
センサーの高さ |
121.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 V |
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流 |
1,000 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
4 A |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
バウンス時間、最大 |
2 ms |
開閉頻度 |
5,000 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
付属品
推奨(製品の組み合わせ) |
安全フラップ SL 300 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
CCC certification
UL Certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Switch travel diagram
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/23 22:47