T3Z 068-11YRS
品番:
101087878
製品タイプの説明: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
22 | 2 NO 接点 / 2 NC 接点 |
33 | 3 NO 接点/3 NC 接点(-2909との組み合わせ不可) |
(2) | |
なし | プルリングによるリセット |
S | キーリセット(-2909との組み合わせ不可) |
(3) | |
なし | 表示灯無し |
G | インジケータランプ付き(-2909との組み合わせ不可) |
2909 | ステンレススチールの外部部品 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 金属製エンクロージャ
- 二面操作・ロープの長さは2×50mまで
- 堅牢な設計
- 低動作力
注文データ
Product type description |
T3Z 068-11YRS |
部品番号(注文番号) |
101087878 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661057125 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
認証
証明書 |
TÜV cULus CCC |
一般データ
規格 |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
ハウジング 材質 |
ねずみ鋳鉄, 塗装 |
カバーの材質 |
ねずみ鋳鉄, 塗装 |
ワイヤー長、最大 |
50 m |
総重量 |
4,840 g |
一般データ - 仕様
キーリセット |
Yes |
補助接点数 |
1 |
安全接点数 |
1 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
100,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
Roller lever N300 |
機械的寿命、最小 |
50,000 操作 |
強制開離角 |
32 ° |
作動力, 最大 |
50 N |
Note (Actuating force) |
30 N in wire direction |
Actuation direction |
Each time 75° right-hand side and left-hand side rotation |
強制開離力、最小 |
50 N |
強制開離トルク |
0.2 Nm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
1.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2.5 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
6 A |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
Note
Note (General) |
At 3 m distance intermediate wire supports are required, see accessories |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
CCC certification
UL Certificate
TÜV certification
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing miscellaneous
Switch travel diagram
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 9:32