T3Z 068

T3Z 068

  • 金属製エンクロージャ
  • 二面操作・ロープの長さは2×50mまで
  • 堅牢な設計
  • 低動作力
製品タイプの説明:

T3Z 068-(1)YR(2)(3)


(1)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
222 NO 接点 / 2 NC 接点
333 NO 接点/3 NC 接点(-2909との組み合わせ不可)

(2)
なしプルリングによるリセット
Sキーリセット(-2909との組み合わせ不可)

(3)
なし表示灯無し
Gインジケータランプ付き(-2909との組み合わせ不可)
2909ステンレススチールの外部部品
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

ケーブル断面積, 最大

ケーブル断面積、最小

使用周囲温度、最大

使用周囲温度、最小

定格インパルス耐電圧

定格絶縁電圧

T3Z 068-11YR

品番 101087877

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

T3Z 068-11YR-2909

品番 103012038

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

T3Z 068-11YRG

品番 101087879

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

T3Z 068-11YRS

品番 101087878

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

T3Z 068-22YR

品番 101087881

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

T3Z 068-22YRG

品番 101087883

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

T3Z 068-22YRS

品番 101087882

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

T3Z 068-22YRSG

品番 101087884

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

T3Z 068-33YR

品番 101087885

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

T3Z 068-33YRG

品番 101087887

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

T3Z 068-33YRS

品番 101087886

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

T3Z 068-33YRSG

品番 101087888

Pull-wire emergency stop switch

製品へ