T4V7H 355-12ZUE-2138

品番: 101210181

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
Product type description:

(1)(2) 3(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
Zスナップアクション
Tスローアクション

(2)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
Hローラーレバー H
10Hロッドレバー 10H
7Hローラーレバー 7H
1Kオフセットローラーレバー 1K
3Kアングルローラーレバー 3K
RMS真鍮製ローラー

(3)
3スリムデザイン
215ラージデザイン

(4)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点
202 NO 接点 (安全用途には不適)
01/011 NC接点左 / 1 NC接点右
121 NO 接点/2 NC 接点
033 NC接点

(5)
Hスタッガー接点、スローアクション
UEオーバーラップ接点、スローアクション
22722272 Special roller bolt with collar
1183with aluminium rod
1699-1 Exterior stainless steel bolts and clamp

(6)
G24LED付き

(7)
なしケーブル引込口: M20
NPTケーブル引込口 NPT 1/2"
STAコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)
ST-2310B-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)

(8)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H

(9)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 3 ケーブル引込口 側面 M 20 x 1.5
  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • EN50041準拠の固定
  • スイッチング点(EN50041 準拠)

注文データ

Product type description

T4V7H 355-12ZUE-2138

部品番号(注文番号)

101210181

EAN(欧州部品番号)

4030661385402

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

認証

証明書

cULus

CCC

EAC

一般データ

ハウジング形状

標準構造設計

ハウジング 材質

軽金属ダイキャスト

ハウジング材質コーティング材

塗装

接点材質、電気的

レバー材質

金属フィルム

総重量

195 g

一般データ - 仕様

安全機能

Yes

補助接点数

1

安全接点数

2

安全性評価

規格

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

20,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

ローラレバー

ローラー材質

樹脂

機械的寿命、最小

30,000,000 操作

作動速度, 最大

2.5 m/s

Note (Actuating speed)

Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis

注意(切り替え時間)

動作速度による切り替え時間

作動トルク、最小

0.3 Nm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note (Cable section)

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

57.3 mm

センサーの幅

66.7 mm

センサーの高さ

171.5 mm

環境条件

保護等級

IP65

IP67

使用周囲温度、最小

-30 °C

使用周囲温度、最大

+80 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

500 V

定格インパルス耐電圧

4 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

1,000 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

4 A

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

スローアクションのオーバーラップ接点

バウンス時間、最大

2 ms

開閉頻度

5,000 /h

言語フィルター

EAC certification

SISTEMA-VDMA library

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/11/27 18:43