T4VH 336-11Z-M20 -1058-10
品番:
151171037
製品タイプの説明: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | スナップアクション |
T | スローアクション |
(2) | |
S | プランジャー S |
R | ローラープランジャー R |
H | ローラーレバー H |
10H | ロッドレバー 10H |
7H | ローラーレバー 7H |
1K | オフセットローラーレバー 1K |
3K | アングルローラーレバー 3K |
RMS | 真鍮製ローラー |
(3) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
20 | 2 NO 接点(2 NO 接点を備えたスイッチは安全用途には適していません) |
01/01 | 1 NC接点左 / 1 NC接点右 |
(4) | |
Y | IP 65 |
Z | IP 67 |
(5) |
(6) | |
H | スタッガー接点、スローアクション |
UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
(7) | |
なし | ケーブル引込口: M20 |
NPT | ケーブル引込口 NPT 1/2" |
ST | M12コネクター Aコード化 |
ST-2310 | M12コネクター Bコード化 |
(8) | |
2138 | 安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H |
(9) | |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- EN 50041による設計
- アクチュエータは10°調整可
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 耐油・ベンジン
- アクチュエータの幅広い選択肢
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
注文データ
Product type description |
T4VH 336-11Z-M20 -1058-10 |
部品番号(注文番号) |
151171037 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
一般データ
ハウジング形状 |
標準構造設計 |
DIN EN 50041に準拠したアクチュエーター型 |
A |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化 |
レバー材質 |
金属フィルム |
総重量 |
185 g |
安全性評価
規格 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
動作エレメント |
ローラレバー |
ローラー材質 |
樹脂 |
機械的寿命、最小 |
30,000,000 操作 |
作動速度, 最大 |
2.5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis |
作動トルク、最小 |
0.3 Nm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
60.5 mm |
センサーの幅 |
40.5 mm |
センサーの高さ |
129.5 mm |
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流 |
1,000 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
4 A |
開閉頻度 |
5,000 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/09/28 23:58