T4VH 336-20ZH

品番: 101060437

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
  • 薄型デザイン
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • EN 50041による設計
  • アクチュエータは10°調整可
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 耐油・ベンジン
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

T4VH 336-20ZH

部品番号(注文番号)

101060437

EAN(欧州部品番号)

4030661043371

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

認証

証明書

cULus

CCC

EAC

一般データ

ハウジング形状

標準構造設計

DIN EN 50041に準拠したアクチュエーター型

A

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化

接点材質、電気的

レバー材質

金属フィルム

総重量

160 g

一般データ - 仕様

補助接点数

2

安全性評価

規格

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 年

機械的データ

動作エレメント

ローラレバー

ローラー材質

樹脂

機械的寿命、最小

30,000,000 操作

作動速度, 最大

2.5 m/s

Note (Actuating speed)

Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis

注意(切り替え時間)

動作速度による切り替え時間

作動トルク、最小

0.3 Nm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note (Cable section)

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

60.5 mm

センサーの幅

40.5 mm

センサーの高さ

129.5 mm

環境条件

使用周囲温度、最小

-30 °C

使用周囲温度、最大

+80 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

500 V

定格インパルス耐電圧

6 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

1,000 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

4 A

スイッチ素子

NO接点

スイッチ原理

スタッガー接点のスローアクション

バウンス時間、最大

2 ms

開閉頻度

5,000 /h

Note

Note (General)

Switch with 2 NO contacts are not for security tasks

言語フィルター

EAC certification

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/05 22:05