T5C 235-01Z

品番: 101104201

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 金属製エンクロージャ
  • 耐油・ベンジン
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

T5C 235-01Z

部品番号(注文番号)

101104201

EAN(欧州部品番号)

4030661072326

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

認証

証明書

cULus

CCC

一般データ

ハウジング 材質

金属、亜鉛ダイキャスト

ハウジング材質コーティング材

塗装

アクチュエーターの材質

ステンレス鋼

総重量

180 g

一般データ - 仕様

安全接点数

1

安全性評価

規格

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

20,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

旋回レバー

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

強制開離角

12.5 °

強制開離トルク

0.2 Nm

Opening angle

180°

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

30 mm

センサーの幅

30 mm

センサーの高さ

161 mm

アクチュエーターの高さ

78 mm

環境条件

保護等級

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

500 V

定格インパルス耐電圧

6 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

1 A

スイッチ素子

NC接点

スイッチ原理

スローアクション

開閉頻度

5,000 /h

接点材質、電気的

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/03/28 10:51