T.C 236 左側モデル
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 耐油・ベンジン
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
製品タイプの説明: T(1)C 236-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | 左側モデル |
4 | スイングドア仕様 |
55 | 右側モデル |
(2) | |
01 | 1 NC接点 |
02 | 2 NC接点 |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
(3) | |
なし | ケーブル引込口: M20 |
ST | M12コネクター Aコード化 |
ST-2310 | M12コネクター Bコード化 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。