TESF-14
品番:
101180239
注文データ
Product type description |
TESF-14 |
部品番号(注文番号) |
101180239 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661448770 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
認証
証明書 |
CCC |
一般データ
材質 |
樹脂 |
総重量 |
4 g |
機械的データ - 寸法
高さ |
40 mm |
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
Generated on 2024/04/23 19:42