TESFA/S
品番:
101181958
- 付 取付ストッパー
注文データ
Product type description |
TESFA/S |
部品番号(注文番号) |
101181958 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661604770 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
認証
証明書 |
cULus CCC |
一般データ
ヒンジの材質 |
亜鉛ダイキャスト |
総重量 |
225 g |
一般データ - 仕様
外側取り付け |
Yes |
位置ずれ補正 |
Yes |
機械的データ - 寸法
長さ |
22 mm |
幅 |
102 mm |
高さ |
55 mm |
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
Generated on 2024/04/25 11:29