TESF/CC/0
製品タイプの説明: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
なし | ズレ補正なし |
A | 位置ずれ補正付き |
(2) | |
なし | 追加のヒンジ付き |
S | 追加のヒンジ無し |
(3) | |
なし | ネジ接続 |
CC | 牽引ばね 接続 |
ST24 | 24Vコネクター |
(4) | |
.1 | 下部コネクター |
.2 | 上部コネクター |
(5) | |
0 | 取り付け 前面 |
180 | 内側取り付け |
U | お客様による設定 |
- 2 ケーブル引込口 M 16 x 1.5
- スイッチ角度固定調整
- 金属製エンクロージャ
- 耐油・ベンジン
- 左右ヒンジ扉用
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- 容易な取り付け, 従来通りのプロファイルに適切 (30 … 60 mm)
注文データ
Product type description |
TESF/CC/0 |
部品番号(注文番号) |
101182695 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661604718 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
認証
証明書 |
cULus CCC |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング 材質 |
金属、亜鉛ダイキャスト |
ハウジングの色 |
黒 |
総重量 |
840 g |
一般データ - 仕様
外側取り付け |
Yes |
追加ヒンジ |
Yes |
補助接点数 |
2 |
安全接点数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
B10D NO接点 |
1,000,000 操作 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
強制開離角 |
10 ° |
Opening angle |
180° |
機械的データ - 電気機械式
Termination |
2 x Screw terminals M16 x 1.5 |
端子 コネクター |
スプリングプーリー接続 |
ケーブル断面積、最小 |
0.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
1 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
21.5 mm |
センサーの幅 |
141 mm |
センサーの高さ |
115 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
2.5 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
2.5 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
開閉頻度 |
1,200 /h |
接点材質、電気的 |
銀ニッケル合金 10 |
納入品目
納入時同梱 |
追加ヒンジ |
Note
Note (General) |
Closed guard device = 0° in contact switch travel diagrams. The factory-set switching angle is 3°. Until the limit of the mechanical life has been reached the angle can increase up to 8° under normal wear-out conditions. The positive break angle is 10°. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
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
Switch travel diagram
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 0:04