TESK

TESK

  • 金属製エンクロージャ
製品タイプの説明:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
S標準ヒンジ
L長いヒンジ部

(2)
A前面取り付け用プリセット
I内部組み付け用プリセット
U調整可能なスイッチ角度

(3)
222 NO 接点 / 2 NC 接点
121 NO 接点/2 NC 接点
131 NO 接点 / 3 NC 接点
022 NC接点
111 NO 接点 / 1 NC 接点

(4)
L1ケーブル下部引き出し
L2ケーブル上部引き出し
ST1コネクター下部接続
ST2コネクター上部接続

(5)
3Mケーブル長 3 m (L1 / L2のみ)
5Mケーブル長 5 m (L1 / L2のみ)
10Mケーブル長 10 m (L1 / L2のみ)
20Mケーブル長 20 m (L1 / L2のみ)
30Mケーブル長 30 m (L1 / L2のみ)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

安全接点数

TESK-LA-11L1-3M

品番 103005712

Safety Hinge switch

製品へ

TESK-LA-11ST1

品番 103005717

Safety Hinge switch

製品へ

TESK-LA-12ST1

品番 103005721

Safety Hinge switch

製品へ

TESK-LU-11L1-3M

品番 103005732

Safety Hinge switch

製品へ

TESK-LU-12ST1

品番 103005737

Safety Hinge switch

製品へ

TESK-LU-12ST2

品番 103005738

Safety Hinge switch

製品へ

TESK-SA-11L1-3M

品番 103005740

Safety Hinge switch

製品へ

TESK-SA-11ST1

品番 103005743

Safety Hinge switch

製品へ

TESK-SA-12L1-3M

品番 103005745

Safety Hinge switch

製品へ

TESK-SA-12ST1

品番 103005747

Safety Hinge switch

製品へ

TESK-SA-12ST2

品番 103005748

Safety Hinge switch

製品へ

TESK-SI-11L2-3M

品番 103005750

Safety Hinge switch

製品へ