TESK-SA-12ST2

品番: 103005748

製品タイプの説明:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
S標準ヒンジ
L長いヒンジ部

(2)
A前面取り付け用プリセット
I内部組み付け用プリセット
U調整可能なスイッチ角度

(3)
222 NO 接点 / 2 NC 接点
121 NO 接点/2 NC 接点
131 NO 接点 / 3 NC 接点
022 NC接点
111 NO 接点 / 1 NC 接点

(4)
L1ケーブル下部引き出し
L2ケーブル上部引き出し
ST1コネクター下部接続
ST2コネクター上部接続

(5)
3Mケーブル長 3 m (L1 / L2のみ)
5Mケーブル長 5 m (L1 / L2のみ)
10Mケーブル長 10 m (L1 / L2のみ)
20Mケーブル長 20 m (L1 / L2のみ)
30Mケーブル長 30 m (L1 / L2のみ)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 金属製エンクロージャ

注文データ

Product type description

TESK-SA-12ST2

部品番号(注文番号)

103005748

EAN(欧州部品番号)

4030661447476

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

認証

証明書

cULus

CCC

一般データ

ハウジング 材質

金属、亜鉛ダイキャスト

ハウジングの色

総重量

328 g

一般データ - 仕様

内側取り付け

No

外側取り付け

Yes

調整可能な切り替え角度

No

位置ずれ補正

Yes

補助接点数

1

安全接点数

2

安全性評価

規格

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

2,000,000 操作

B10D NO接点

1,000,000 操作

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

M12コネクター

機械的データ - 寸法

センサー長

20 mm

センサーの幅

78 mm

センサーの高さ

116 mm

環境条件

保護等級

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

30 V

定格インパルス耐電圧

0.5 kV

電気的データ

熱試験電流

2.5 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

2 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

1 A

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

スローアクション

開閉頻度

1,200 /h

接点材質、電気的

銀ニッケル合金 10

言語フィルター

Operating instructions and Declaration of conformity

CCC certification

SISTEMA-VDMA library

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 20:29