TES/S/45
品番:
101028411
注文データ
Product type description |
TES/S/45 |
部品番号(注文番号) |
101028411 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661607788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
一般データ
ヒンジの材質 |
アルミニウム |
総重量 |
141 g |
機械的データ - 寸法
幅 |
71 mm |
高さ |
92 mm |
長さ×幅×高さ |
45 mmのプロファイルシステムへの取り付けに適します |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/20 5:08