TESZ

TESZ

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 耐油・ベンジン
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
製品タイプの説明:

TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7)


(1)
なしヒンジの材質:アルミニウム
Xヒンジの材質:ステンレス

(2)
Rmechanische Wiederanlaufsperre

(3)
101 NC接点
1021 NC 接点 / 1 NO 接点
1102 NC接点
11022 NC 接点 / 1 NO 接点
11103 NC接点

(4)
なしネジ接続
ST1下部コネクター(M12, 8芯)
ST2上部コネクター(M12, 8芯)

(5)
なし追加のヒンジ付き
S追加のヒンジ無し

(6)
3030 mmのプロファイルシステムへの取り付けに適します
3535 mmのプロファイルシステムへの取り付けに適します
なし40 mmのプロファイルシステムへの取り付けに適します
4545 mmのプロファイルシステムへの取り付けに適します

(7)
なし4°のNC接点開角度
5°のNC接点開角度
8°のNC接点開角度
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

安全接点数

TESZ1102/8°

品番 101209497

Safety Hinge switch

製品へ

TESZ1102/S

品番 101029153

Safety Hinge switch

製品へ

TESZ1102/S/30

品番 101030509

Safety Hinge switch

製品へ

TESZ1102/S/35

品番 101030520

Safety Hinge switch

製品へ

TESZ1102/S/45

品番 101030531

Safety Hinge switch

製品へ

TESZ1110/S

品番 101029152

Safety Hinge switch

製品へ

TESZ1110/S/30

品番 101030510

Safety Hinge switch

製品へ

TESZR110/S

品番 101172007

Safety Hinge switch

製品へ

TESZR1102/S

品番 101172008

Safety Hinge switch

製品へ

TESZR1110/S

品番 101172009

Safety Hinge switch

製品へ

TESZX1102/S

品番 101031672

Safety Hinge switch

製品へ

TESZX1110/S

品番 101031673

Safety Hinge switch

製品へ