TESZX1110
品番:
101031667
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 特に 40 mmプロファイルへの容易な取り付け
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 耐油・ベンジン
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
TESZX1110 |
部品番号(注文番号) |
101031667 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661606422 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
認証
証明書 |
BG IFA cULus CCC |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
ヒンジの材質 |
ステンレス鋼 |
総重量 |
810 g |
一般データ - 仕様
取り付けヒンジ |
Yes |
追加ヒンジ |
Yes |
安全接点数 |
3 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
B10D NO接点 |
1,000,000 操作 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
強制開離角 |
14 ° |
強制開離力、最小 |
1 N |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
1 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
長さ×幅×高さ |
40 mmのプロファイルシステムへの取り付けに適します |
センサー長 |
36 mm |
センサーの幅 |
111.5 mm |
センサーの高さ |
92 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
2.5 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
2.5 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
スイッチ素子 |
NC接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
開閉頻度 |
120 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
Note
Note (General) |
The opening angle has been set to 4° in factory. The additional hinge including mounting accessories is also available separately, part number TESZX/S |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
CCC certification
UL Certificate
Datasheet (provisional PDF)
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Switch travel diagram
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/23 8:06