TFA-010
品番:
101166328
- 事前位置決め
- アクチュエータはセンターリングデバイスから独立しています。
- アクチュエータを軽く挿入・引出
注文データ
Product type description |
TFA-010 |
部品番号(注文番号) |
101166328 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661293752 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
総重量 |
198 g |
一般データ - 仕様
外側取り付け |
Yes |
機械的データ - 寸法
幅 |
113 mm |
高さ |
40 mm |
深さ |
25 mm |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Assembly example
ID: ktue-m02
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/17 22:25