TKF/S/9024VDC

品番: 101010240

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 金属製エンクロージャ
  • 高保持力

注文データ

Product type description

TKF/S/9024VDC

部品番号(注文番号)

101010240

EAN(欧州部品番号)

4030661521022

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

認証

証明書

cULus

CCC

EAC

一般データ

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

Low

アクティブ原理

電気機械式

ハウジング 材質

アルミニウム

接点材質、電気的

総重量

1,400 g

一般データ - 仕様

動作方向の数

3

補助接点数

2

安全接点数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

2,000,000 操作

B10D NO接点

1,000,000 操作

機械的データ

機械的寿命、最小

2,000,000 操作

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

4,000 N

ラッチ力

20 N

強制開離力、最小

20 N

作動速度, 最大

0.3 m/s

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子

ケーブル断面積、最小

2 x 0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2 x 2.5 mm²

Note (Cable section)

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

50 mm

センサーの幅

87 mm

センサーの高さ

192 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

+0 °C

使用周囲温度、最大

+50 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

400 V

定格インパルス耐電圧

2.5 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

消費電力、最大

10 W

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

スローアクション

Electrical data - Safety contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

8 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

5 A

Electrical data - Auxiliary contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

8 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

5 A

納入品目

納入時同梱

Actuators must be ordered separately.


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/05 11:48