TQ 200-01
品番:
101114531
製品タイプの説明: TQ 200(1) |
(1) | |
01 | 1 NC接点 |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 軽金属ダイカストケース
- 吊り下がり取り付け用
注文データ
Product type description |
TQ 200-01 |
部品番号(注文番号) |
101114531 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661038391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング 材質 |
軽金属ダイキャスト |
総重量 |
706 g |
一般データ - 仕様
NC接点の数 |
1 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
Note (B10D Normally open contact (NO)) |
at 10% Ie and ohmic load |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
作動力、最小 |
36.8 N |
作動力, 最大 |
44 N |
作動速度 |
60 mm/min |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
3 m |
端子 コネクター |
シールドケーブル |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
1 mm2 |
機械的データ - 寸法
幅 |
60 mm |
高さ |
250 mm |
深さ |
32 mm |
環境条件
保護等級 |
IP54 |
制御要素の保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-40 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
相対湿度, 最大 |
93 % |
Note (Relative humidity) |
non-condensing |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 150 Hz (0.5 mm / 5 g) |
耐衝撃 |
30 g |
Protection class |
II |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
40 V |
定格インパルス耐電圧 |
2.5 kV |
Overvoltage category |
III |
VDE 0100に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ
熱試験電流 |
1 A |
EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流 |
1,000 A |
スイッチ素子 |
NC接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
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
Switch travel diagram
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 12:33