TQ 700-20 S

品番: 103000084

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
製品タイプの説明:

TQ 700-(1) S


(1)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点
202 NO 接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 1 ケーブル引込口 M20
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 縦型取り付け
  • 広い配線用スペース
  • 牽引部分のネジ曲げ不可
  • ワイヤロープ機能
  • 2 接点

注文データ

Product type description

TQ 700-20 S

部品番号(注文番号)

103000084

EAN(欧州部品番号)

4030661445786

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-07

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-07

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-07

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

認証

証明書

TÜV

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

ハウジング 材質

ガラス繊維、熱可塑性樹脂性

カバーの材質

ガラス繊維、熱可塑性樹脂性

総重量

255 g

一般データ - 仕様

NC接点の数

0

NO接点の数

2

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

作動力、最小

74.8 N

作動力, 最大

101.2 N

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

40.5 mm

高さ

160 mm

深さ

42.5 mm

環境条件

保護等級

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

500 V

定格インパルス耐電圧

6 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

スイッチ素子

NO接点

スイッチ原理

スローアクション

接点材質、電気的

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram

EU Conformity Declaration
EU適合宣言書 LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
宣言:ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。
Name of the component:TQ 700 S
タイプ:型式記号参照
Description of the component:Pull-wire switch / Hoist limit switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
指定規格EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
技術文書の責任者Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Boituva, February 15, 2024
  GRA_SIG_ksig-y23
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 18:31