TR 422-10Y-RMS-M20
品番:
101175521
製品タイプの説明: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | プランジャー S |
2S | テレスコピックプランジャー 2S |
R | ローラープランジャー R |
K | オフセットローラーレバー K |
J | オフセットローラーレバー J |
2C | フォークレバー 2C |
L | ローラーレバー L |
D | ローラレバー D |
(2) | |
01 | 1 NC接点 |
10 | 1 NO接点 |
(3) | |
T | -40℃〜+200℃のセラミック断熱材を用いた耐熱性熱帯仕様 |
1276-2 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 金属製エンクロージャ
- 1 接点
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (基本装置)
- 保護構造 IP65
- 90°で後付転換が可能なアクチュエータ
注文データ
Product type description |
TR 422-10Y-RMS-M20 |
部品番号(注文番号) |
101175521 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661305479 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
認証
証明書 |
CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
アクティブ原理 |
機械式 |
Slide form |
Castor |
ハウジング 材質 |
ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
1,000 g |
一般データ - 仕様
NO接点の数 |
1 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
ローラープランジャー式 |
ローラー材質 |
樹脂 |
機械的寿命、最小 |
10,000,000 操作 |
動作角度、スイッチ軸の左から |
30 ° |
動作角度、スイッチ軸の右から |
30 ° |
Contact opening |
2 x 6 mm |
作動速度、最小 |
1 mm/min |
作動速度, 最大 |
0.5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
1.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
ケーブル径 |
13 AWG |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
63 mm |
センサーの幅 |
106 mm |
センサーの高さ |
117 mm |
キャスターの幅 |
6.5 mm |
キャスターの直径 |
25 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
400 V |
電気的データ
熱試験電流 |
16 A |
使用カテゴリー AC-15 |
400 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
スイッチ素子 |
NO接点 |
Note (Switching element) |
with double break |
スイッチ原理 |
スローアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
CCC certification
DNV-GL Certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 10:08