TS 064-03Y

品番: 101057480

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
Product type description:

T(1) 064-(2)Y-(3)


(1)
Sプランジャー S
Jオフセットローラーレバー J
Xオフセットローラーレバー X

(2)
033 NC接点
121 NO 接点/2 NC 接点
212 NO 接点/1 NC 接点
303 NO 接点
044 NC接点
131 NO 接点 / 3 NC 接点
222 NO 接点 / 2 NC 接点
313 NO 接点 / 1 NC 接点
404 NO 接点

(3)
UEオーバーラップ接点、スローアクション
Hスタッガー接点、スローアクション
Rラッチ 2 x 45°
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 金属製エンクロージャ
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (基本装置)
  • 2 ケーブル引込口 M 25 x 1.5
  • 3 または 4 接点
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可

注文データ

Product type description

TS 064-03Y

部品番号(注文番号)

101057480

EAN(欧州部品番号)

4030661027029

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

認証

証明書

cULus

CCC

EAC

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

アクティブ原理

機械式

Slide form

Sphere

ハウジング 材質

ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ

ハウジング材質コーティング材

塗装

接点材質、電気的

総重量

3,220 g

一般データ - 仕様

NC接点の数

3

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

2,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

プランジャー

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

動作角度

20 °

Contact opening

2 x 4 mm

作動速度、最小

600 mm/min

作動速度, 最大

1 m/s

Note (Actuating speed)

Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

1.5 mm²

ケーブル断面積, 最大

4 mm²

Note (Cable section)

All indications including the conductor ferrules.

ケーブル径

11 AWG

機械的データ - 寸法

センサー長

149 mm

センサーの幅

156 mm

センサーの高さ

111 mm

プランジャーの直径

10 mm

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度、最小

-30 °C

使用周囲温度、最大

+90 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

500 V

定格インパルス耐電圧

6 kV

電気的データ

熱試験電流

25 A

使用カテゴリー AC-15

400 VAC

使用カテゴリー AC-15

25 A

スイッチ素子

NC接点

Note (Switching element)

with double break

スイッチ原理

スローアクション

開閉頻度

1,000 /h

Note

Note (General)

Actuation from the side of the plunger should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.

言語フィルター

EAC certification

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/09 23:46