TV7H 017-22Y
品番:
101060311
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- 4 接点
- 67 mm x 130 mm x 43 mm ( 基本装置)
- 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
- 360°調整が可能なアクチュエータ
- アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
TV7H 017-22Y |
部品番号(注文番号) |
101060311 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661040691 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
認証
証明書 |
CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
アクティブ原理 |
機械式 |
Slide form |
Castor |
ハウジング 材質 |
軽金属合金, 塗装仕上げ |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
558 g |
一般データ - 仕様
NC接点の数 |
2 |
NO接点の数 |
2 |
機械的データ
動作エレメント |
ローラレバー |
ローラー材質 |
樹脂 |
機械的寿命、最小 |
5,000,000 操作 |
動作角度、スイッチ軸の左から |
30 ° |
動作角度、スイッチ軸の右から |
30 ° |
Contact opening |
2 x 2.5 mm |
作動速度、最小 |
1 mm/min |
作動速度, 最大 |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis |
作動トルク |
0.3 Nm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
1.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
ケーブル径 |
13 AWG |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
43 mm |
センサーの幅 |
67 mm |
センサーの高さ |
283 mm |
キャスターの幅 |
9 mm |
キャスターの直径 |
36 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 V |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
400 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
EC Declaration of conformity
CCC certification
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Diagram
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 2:19