TV7H 236-11ZUE-2138

品番: 101177800

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
  • 薄型デザイン
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 耐油・ベンジン
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • 二重絶縁
  • EN50047準拠の固定
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • アクチュエータは10°調整可

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

TV7H 236-11ZUE-2138

部品番号(注文番号)

101177800

EAN(欧州部品番号)

4030661309279

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

認証

証明書

cULus

CCC

EAC

一般データ

規格

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

ハウジング形状

標準構造設計

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化

接点材質、電気的

レバー材質

金属フィルム

総重量

95 g

一般データ - 仕様

安全機能

Yes

補助接点数

1

安全接点数

1

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

20,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

ローラレバー

ローラー材質

樹脂

機械的寿命、最小

20,000,000 操作

作動速度、最小

1,440 mm/min

作動速度, 最大

1 m/s

Note (Actuating speed)

Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis

注意バウンス時間

動作速度によるバウンス時間

注意(切り替え時間)

動作速度による切り替え時間

作動トルク、最小

0.2 Nm

強制開離トルク

0.2 Nm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note (Cable section)

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

49 mm

センサーの幅

30 mm

センサーの高さ

158.5 mm

環境条件

保護等級

IP65

IP67

使用周囲温度、最小

-30 °C

使用周囲温度、最大

+80 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

500 V

定格インパルス耐電圧

6 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

1,000 A

使用カテゴリー AC-15

240 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

1 A

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

スローアクションのオーバーラップ接点

開閉頻度

5,000 /h

言語フィルター

EAC certification

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/05 12:20