TV8S 521

TV8S 521

  • 金属製エンクロージャ
  • 耐油・ベンジン
  • ヒンジに無関係な取り付け
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • ストッパー側での様々な取り付けが出来ます。
  • T穴ナットによるレール固定可
  • 2チャンネル、交互監視
  • アクチュエータ軸は360°回転可
  • 左右ヒンジ扉用
  • 挿入可能システム (歯軸)
  • ケース内に2個のスイッチ
製品タイプの説明:

TV8S 521-(1)


(1)
11/11スイッチインサート 1: 1 NO/1 NC > スイッチインサート 2: 1 NO/1 NC
02/20スイッチインサート 1: 2 NC > スイッチインサート 2: 2 NO
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

TV8S 521-02/20Z

品番 101138422

Safety Hinge switch

製品へ

TV8S 521-11/11Z

品番 101138421

Safety Hinge switch

製品へ